パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM26480-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 以下の結果でAEC Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- 入力電圧: 2.8V~5.5V
- 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
- 内部プロセッサ機能とI/Oへ電力を供給する2つのLDO
- 高精度な内部リファレンス電圧
- 過熱保護機能
- 過電流保護機能
- Buck1およびBuck2用外部パワーオン・リセット機能
- 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
- 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
- 1.5Aの出力電流
- VOUTの範囲
- Buck1: 1.5Aにおいて0.8V~2V
- Buck2: 1.5Aにおいて1V~3.3V
- 最大96%の効率
- ±3%のFB電圧精度
- 2MHzのPWMスイッチング周波数
- 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
- 自動ソフトスタート
- リニア・レギュレータ(LDO)
- VOUT: 1V~3.5V
- ±3%のFB電圧精度
- 300mAの出力電流
- 25mV (標準値)のドロップアウト
- WEBENCH® Power Designerにより、LM26480-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM26480-Q1 に関する概要
LM26480-Q1は車載用認定済みの、低消費電力デジタル・アプリケーション用に最適化された多機能パワー・マネジメント・ユニット(PMU)です。このデバイスは、2つの非常に高効率な1.5A降圧型DC/DCコンバータと、2つの300mAリニア・レギュレータを内蔵しています。DC/DC降圧型コンバータは標準効率が96%で、消費電力を最小限に抑えられます。機能として、ソフトスタート、低電圧誤動作防止、電流過負荷保護、熱過負荷保護、およびBuck1および2の出力電圧レベルを監視する、内蔵のパワー・オン・リセット(POR)回路があります。