16-pin (PW) package image

LM2651MTC-3.3/NOPB アクティブ

1.5A 高効率スイッチング・レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2651MTCX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE

LM2651 の特徴

  • Ultra high efficiency up to 97%
  • High efficiency over a 1.5A to milliamperes load range
  • 4V to 14V input voltage range
  • 1.8V, 2.5V, 3.3V, or ADJ output voltage
  • Internal MOSFET switch with low RDS(on) of 75m
  • 300kHz fixed frequency internal oscillator
  • 7µA shutdown current
  • Patented current sensing for current mode control
  • Input undervoltage lockout
  • Adjustable soft-start
  • Current limit and thermal shutdown
  • 16-pin TSSOP package

LM2651 に関する概要

The LM2651 switching regulator provides high efficiency power conversion over a 100:1 load range (1.5A to 15mA). This feature makes the LM2651 an ideal fit in battery-powered applications that demand long battery life in both run and standby modes.

Synchronous rectification is used to achieve up to 97% efficiency. At light loads, the LM2651 enters a low power hysteretic or "sleep" mode to keep the efficiency high. In many applications, the efficiency still exceeds 80% at 15mA load. A shutdown pin is available to disable the LM2651 and reduce the supply current to less than 10µA.

The LM2651 contains a patented current sensing circuitry for current mode control. This feature eliminates the external current sensing resistor required by other current-mode DC-DC converters.

The LM2651 has a 300 kHz fixed frequency internal oscillator. The high oscillator frequency allows the use of extremely small, low profile components.

A programmable soft-start feature limits current surges from the input power supply at start up and provides a simple means of sequencing multiple power supplies.

Other protection features include input undervoltage lockout, current limiting, and thermal shutdown.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2651MTCX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら