パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM2672 の特徴
- 最大96%の効率
- 8ピンのSOICおよびPDIPパッケージで利用可能
- 必要な外付け部品は5つだけ
- 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
- 可変出力バージョンの電圧範囲: 1.21V~37V
- ラインおよび負荷条件の全域において±1.5%の最大出力電圧許容範囲
- 1Aの出力負荷電流を保証
- 広い入力電圧範囲: 8V~40V
- 260kHz固定周波数の自己発振器
- TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
- ソフトスタートおよび周波数同期
- サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
アプリケーション
- 単純な高効率(90%超)の降圧型(バック)レギュレータ
- リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2672 に関する概要
LM2672シリーズのレギュレータは、LMDMOSプロセスで構築された、モノリシックな統合されたDC/DCコンバータです。これらのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1Aの負荷電流を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。
これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償、固定周波数発振器、外部シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期が内蔵されています。
LM2672シリーズは260kHzのスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため(90%超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。