8-pin (P) package image

LM2672N-12/NOPB アクティブ

SIMPLE SWITCHER®、6.5V ~ 40V、1A、低部品点数の降圧レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

LM2672 の特徴

  • 最大96%の効率
  • 8ピンのSOICおよびPDIPパッケージで利用可能
  • 必要な外付け部品は5つだけ
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
  • 可変出力バージョンの電圧範囲: 1.21V~37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において±1.5%の最大出力電圧許容範囲
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 8V~40V
  • 260kHz固定周波数の自己発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • ソフトスタートおよび周波数同期
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • 単純な高効率(90%超)の降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2672 に関する概要

LM2672シリーズのレギュレータは、LMDMOSプロセスで構築された、モノリシックな統合されたDC/DCコンバータです。これらのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1Aの負荷電流を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償、固定周波数発振器、外部シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期が内蔵されています。

LM2672シリーズは260kHzのスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため(90%超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら