パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (NHM) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2676 の特徴
- 新製品を利用可能:
- 市場投入の迅速化:
- 最大効率:94%
- 既製品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
- 150mΩ DMOS 出力スイッチ
- 3.3V、5V、12V の固定出力タイプと、可変出力 (1.2V~37V) タイプ
- 電源オフのときスタンバイ電流 50µA
- 入力電圧および負荷の全条件範囲に対して最大 ±2% までの出力耐圧
- 広い入力電圧範囲:8V~40V
- 260kHz 固定周波数の内部発振器
- 動作時接合部温度範囲:-40℃~125℃
LM2676 に関する概要
LM2676 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 3A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗の DMOS パワー・スイッチを使用して、高い効率 (90% 超) を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと、可変出力電圧のバージョンがあります。
SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。高い固定周波数の発振器 (260kHz) により、物理的なサイズが小さい部品を使用できます。LM2676 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。
また、LM2676 シリーズは、サーマル・シャットダウン、電流制限、オン / オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容率は ±2% が保証されています。クロック周波数は ±11% の許容率内に制御されます。