7-pin (KTW) package image

LM2677S-5.0/NOPB アクティブ

同期機能搭載、SIMPLE SWITCHER、高効率、5A 降圧型電圧レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2677SX-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM2677 の特徴

  • Efficiency up to 92%
  • Simple and Easy to Design Using Off-the-Shelf
    External Components
  • 100-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, and 12-V Fixed Output and Adjustable
    (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line
    and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • External Sync Clock Capability (280 kHz to
    400 kHz)
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40°C to 125°C Operating Junction Temperature
    Range

LM2677 に関する概要

The LM2677 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 5-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low on-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and 12-V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. The switching clock frequency can be provided by an internal fixed frequency oscillator (260 kHz) or from an externally provided clock in the range of 280 kHz to 400 kHz, which allows the use of physically smaller-sized components. A family of standard inductors for use with the LM2677 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process. The external Sync clock provides direct and precise control of the output ripple frequency for consistent filtering or frequency spectrum positioning.

The LM2677 series also has built-in thermal shutdown, current-limiting, and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent-current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2677SX-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら