パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM27313-Q1 の特徴
- 30V のDMOS FET スイッチ
- スイッチング周波数1.6MHz
- RDS(ON) の小さいDMOS FET
- スイッチング電流最大800mA
- 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
- 低シャットダウン時電流( < 1µA)
- 5ピンSOT-23 パッケージ
- 小型コンデンサとインダクタを使用可能
- サイクルごとの電流制限
- 内部補償
LM27313-Q1 に関する概要
LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。
内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。
デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。
サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。