パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2734 の特徴
- 薄型のSOT-6パッケージ
- 入力電圧範囲: 3V~20V
- 出力電圧範囲: 0.8V~18V
- 1Aの出力電流
- 550kHz (LM2734Y)および1.6MHz (LM2734X)のスイッチング周波数
- 300mΩ NMOSスイッチ
- シャットダウン電流: 30nA
- 内部基準電圧:0.8V±2%
- 内部的なソフトスタート
- 電流モード、PWMの動作
- サーマル・シャットダウン
- WEBENCH® Power Designerにより、LM2734を使用するカスタム設計を作成
LM2734 に関する概要
LM2734レギュレータはモノリシックで高周波数のPWM降圧DC/DCコンバータで、6ピンの薄型SOTパッケージで供給されます。ローカルDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さなPCB面積で実現しています。
最小限の外付け部品と、WEBENCHでのオンライン設計サポートにより、LM2734レギュレータは簡単に使用できます。最先端の0.5µm BiCMOSテクノロジを使用する内蔵300mΩ NMOSスイッチにより1Aの負荷を駆動できるため、利用可能な最高の電力密度が得られます。世界最先端の制御回路により、最短で13nsのオン時間が可能なため、3V~20Vの入力動作範囲の全体から、最低0.8Vの出力電圧へ、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部的に550kHz (LM2734Y)または1.6MHz (LM2734X)に設定されており、非常に小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。
LM2734は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。