パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM27342 の特徴
- 省スペースの3mm×3mm 10ピンWSONおよびMSOP-PowerPADパッケージ
- 広い入力電圧範囲: 3V~20V
- 広い出力電圧範囲: 1V~18V
- LM27341は最大1.5Aの出力電流を供給
- LM27342は最大2Aの出力電流を供給
- 高いスイッチング周波数: 2MHz
- 周波数同期:
1MHz < fSW < 2.35MHz - 内部的なブートストラップ電源付きの150mΩ NMOSスイッチ
- シャットダウン電流: 70nA
- 精度1%の内部基準電圧
- ピーク電流モード、PWM動作
- サーマル・シャットダウン
- LM27341-Q1およびLM27342-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載グレードのフローで製造
アプリケーション
- 12VからVcoreへの局所的な降圧型コンバータ
- 無線用電源
- HDDのコア電源
- セットトップ・ボックス
- 車載
- USB電力駆動のデバイス
- DSLモデム
All trademarks are the property of their respective owners.
LM27342 に関する概要
LM2734xおよびLM2734x-Q1レギュレータは、モノリシックな高周波数のPWM降圧型DC/DCコンバータで、10ピンのWSONと10ピンのMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。局所的なDC/DC変換を高速な過渡応答および正確なレギュレーションとともに、可能な限り小さなPCB面積で実現するために必要な、すべてのアクティブ機能が搭載されています。
LM2734xおよびLM2734x-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。それぞれ1.5Aと2Aの負荷を駆動する能力を持ち、内部の150mΩ NMOSスイッチにより、利用可能な最高の電力密度を実現します。世界最高クラスの制御回路により、オン時間を65nsまで減らすことが可能で、非常に高い周波数での変換をサポートします。スイッチング周波数は内部的に2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、非常に小さな表面実装のコイルとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能が搭載されており、70nAという非常に低いシャットダウン電流で動作します。LM2734xおよびLM2734x-Q1は、ピーク電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高性能のレギュレーションを実現します。追加機能として、内部的なソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。