パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGG) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM2735-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲: 3V~24V
- 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
- 電流モード制御
- 論理Highのイネーブル・ピン
- シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
- 170mΩ NMOSスイッチ
- ±2%の帰還電圧精度
- 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
- 内部ソフトスタート
- 補償回路内蔵
- 2つのスイッチング周波数
- 520kHz (LM2735-Y)
- 1.6MHz (LM2735-X)
- 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
- 小型のSOT-23およびWSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM2735-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM2735-Q1 に関する概要
LM2735-Q1デバイスは、使いやすく実装効率の高い2.1Aローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧およびSEPIC DC/DCレギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。このデバイスは後昇圧として、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧し、CANトランシーバや、5Vを必要とする他の回路に給電するためにも使用できます。24Vを出力できるため、オーディオ・アンプ、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスの電源としてLM2735-Q1を使用することもできます。
また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流へと外部から制御でき、携帯型アプリケーションに最適です。小型のSOT-23およびWSONパッケージにより、実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。