パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2735 の特徴
- 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲: 3V~24V
- 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
- 電流モード制御
- 論理Highのイネーブル・ピン
- シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
- 170mΩ NMOSスイッチ
- ±2%の帰還電圧精度
- 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
- 内部ソフトスタート
- 補償回路内蔵
- 2つのスイッチング周波数
- 520kHz (LM2735-Y)
- 1.6MHz (LM2735-X)
- 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
- 小型の SOT-23、WSON、および MSOP-PowerPAD™パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM2735 を使用するカスタム設計を作成
LM2735 に関する概要
LM2735 デバイスは、使いやすく実装効率の高い 2.1A ローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧および SEPIC DC/DC レギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流に外部から制御でき、携帯アプリケーションに最適です。小型のSOT-23、WSON、およびMSOP-PowerPADパッケージにより実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。