パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE |
LM2743 の特徴
- 電力段の入力電圧:1V~16V
- 制御段の入力電圧:3V~6V
- 出力電圧は最小 0.6V に設定可能
- パワー・グッド・フラグとシャットダウン
- 出力過電圧および低電圧の検出
- 温度範囲全体にわたって ±2% の帰還電圧精度
- ローサイドの可変電流センシング
- 可変ソフト・スタート
- シャットダウンおよびソフトスタート・ピンによるトラッキングおよびシーケンシング
- スイッチング周波数:50kHz~1MHz
- TSSOP-14 パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM2743 を使用するカスタム設計を作成
LM2743 に関する概要
LM2743 は、±2% の高い帰還電圧精度を持つ高速同期整流降圧レギュレータ・コントローラです。単純な降圧変換により、最小 0.6V の電圧を出力できます。IC の制御セクションの定格は 3V~6V ですが、ドライバ・セクションは最大 16V の入力電源レールを接続できるように設計されています。適応型非オーバーラップ MOSFET ゲートを使用することで、高効率を維持しながら潜在的な貫通電流の問題を容易に回避できます。この IC は、ハイサイドとローサイドの両方の位置で N チャネル MOSFET のみを駆動するという、よりコスト効率の優れた選択肢のために設計されています。ローサイド・スイッチの電圧降下を検出し、単純な可変電流制限を行えます。
固定周波数の電圧モード PWM 制御アーキテクチャは、1 つの外付け抵抗で 50kHz~1MHz に設定可能です。このようにスイッチング周波数の幅が広いため、電源設計者は部品サイズ、コスト、効率のトレードオフを考慮して柔軟に設計できます。
ソフトスタート、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、およびパワー・グッド (低電圧と過電圧の両方の検出に基づく) の機能があります。また、外部レールに関するシーケンシングのために、IC のシャットダウン・ピンを使用してスタートアップ遅延を実現でき、ソフトスタート・ピンを使用して正確なトラッキングを実装できます。