パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2841-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 入力電圧:4.5V~42V
- 100mA、300mA、600mA の出力電流オプション
- 0.765V の帰還ピン電圧
- 550kHz (X) または 1.25MHz (Y) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン IQ:16µA (標準値)
- 短絡保護
- 内部補償
- ソフトスタート回路
- ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
- WEBENCH® Power Designer により、LM2840-Q1 (または LM2841-Q1/42-Q1) を使用するカスタム設計を作成
LM2841-Q1 に関する概要
LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™デバイスは、PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。4.5V~42Vの範囲の入力電圧で動作するため、レギュレートされていないソースからのパワー・コンディショニングなど、広範なアプリケーションに適しています。RDSONの低い(標準値0.9Ω)内部スイッチにより、最高の効率を実現しています(標準値85%)。動作周波数は550kHz (Xオプション)および1.25MHz (Yオプション)に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力電圧リップルを実現しています。シャットダウン (SHDN) ピンと外部の RC 回路を使用してソフトスタートを実装できるため、ユーザーは特定のアプリケーションに応じてソフトスタート時間を変更できます。
LM2840-Q1 は最大 100mA、LM2841-Q1 は最大 300mA、LM2842-Q1 は最大 600mAの負荷電流に最適化されています。いずれのデバイスも、公称帰還電圧は 0.765V です。
追加機能として、サーマル・シャットダウン、VIN 低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止が搭載されています。LM284x-Q1 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。