8-pin (D) package image

LM2936HVBMA-3.3/NOPB アクティブ

逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2936HVBMAX3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM2936 の特徴

  • 超低消費電流(IO = 100µA に対して IQ ≤ 15µA)
  • 3.0V、3.3V、5.0V 固定、50mA 出力
  • 初期出力電圧精度 ± 2%
  • ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度± 3%
  • ドロップアウト電圧、代表値200mV @ IO = 50mA
  • 逆バッテリ保護
  • – 50V 逆トランジェント保護
  • 内部短絡回路電流制限
  • 内部サーマル・シャットダウン
  • 40V 動作電圧
  • 60V 動作電圧(LM2936HV)
  • LM2936BM (SO パッケージ) ではシャットダウン機能あり

LM2936 に関する概要

LM2936 超低消費電流レギュレータは、スタンバイ・モードにおける低消費電流、および低ドロップアウト電圧の特長を備えていま す。LM2936 は100µA の負荷で、15µA 以下の消費電流であるため、車載用とその他のバッテリ動作システムに最適です。ま た、低ドロップアウトPNP パス・デバイス、短絡保護回路、逆バッテリ保護、サーマル・シャットダウンなど、低ドロップアウト・レギュ レータに必要なすべての特長を持ち、40V の最大動作電圧、– 40 °C~+ 125 °Cの動作温度範囲、全出力電流、入力電圧、 温度範囲にわたり± 3%の出力電圧許容差を有しています。LM2936 はTO-92 パッケージ、SO-8 パッケージ、SOT-23 パッ ケージ、TO-252 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2936HVBMAX3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら