3-pin (KTT) package image

LM2937ESX-8.0/NOPB アクティブ

500mA、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2937ES-8.0/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LM2937 の特徴

  • –40 °~+ 125 °の広動作温度範囲
  • 500mA 以上の出力電流
  • 全動作温度において出力電圧精度± 5%
  • 0.5V(typ) の低ドロップアウト電圧(IO = 0.5A)
  • 最大3Ωの広範囲出力コンデンサESR 値対応
  • 過電流制限、及びサーマルリミット
  • バッテリ逆接続保護
  • 60Vまでの瞬時入力電圧保護
  • ミラー・イメージ・インサーション保護

LM2937 に関する概要

LM2937 は、500mA の負荷電流を供給できる正電圧レギュレータです。PNP パワー・トランジスタを用いた事により、低ドロップア ウト電圧を実現しています。500mA 負荷電流時に、レギュレーションに必要な入出力電圧差は0.5V(typ) です( 全温度範囲で は、1Vを保証)。入出力電圧差が3V 以上のとき消費電流を低減する回路を内蔵しており、500mA の全負荷電流において消費 電流はわずか10mA(typ) です。

LM2937 は、安定動作のために出力コンデンサが必要です。通常の低ドロップアウト・レギュレータにおいて出力コンデンサのESR は、非常にクリティカルな値を要求されます。このため、LM2937は必要とするESR 値を緩和する専用の補償回路を内蔵していま す。ESR が3Ω以下であればLM2937 は安定動作し、したがって、低ESR 値のチップ・コンデンサの使用が可能になります。

LM2937 は、自動車用アプリケーションに最適です。バッテリの逆接続、2 つのバッテリの同時接続、トランジェント・ロード・ダンプ ( + 60/ – 50V) に対する保護回路を内蔵し、負荷の回路とLM2937 を保護します。短絡保護やサーマル・シャットダウン保 護回路などの一般的な回路も内蔵しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2937ES-8.0/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら