パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM2937 の特徴
- 40 °~+ 125 °の広動作温度範囲
- 500mA 以上の出力電流
- 全動作温度において出力電圧精度± 5%
- 0.5V(typ) の低ドロップアウト電圧(IO = 0.5A)
- 最大3Ωの広範囲出力コンデンサESR 値対応
- 過電流制限、及びサーマルリミット
- バッテリ逆接続保護
- 60Vまでの瞬時入力電圧保護
- ミラー・イメージ・インサーション保護
LM2937 に関する概要
LM2937 は、500mA の負荷電流を供給できる正電圧レギュレータです。PNP パワー・トランジスタを用いた事により、低ドロップア ウト電圧を実現しています。500mA 負荷電流時に、レギュレーションに必要な入出力電圧差は0.5V(typ) です( 全温度範囲で は、1Vを保証)。入出力電圧差が3V 以上のとき消費電流を低減する回路を内蔵しており、500mA の全負荷電流において消費 電流はわずか10mA(typ) です。
LM2937 は、安定動作のために出力コンデンサが必要です。通常の低ドロップアウト・レギュレータにおいて出力コンデンサのESR は、非常にクリティカルな値を要求されます。このため、LM2937は必要とするESR 値を緩和する専用の補償回路を内蔵していま す。ESR が3Ω以下であればLM2937 は安定動作し、したがって、低ESR 値のチップ・コンデンサの使用が可能になります。
LM2937 は、自動車用アプリケーションに最適です。バッテリの逆接続、2 つのバッテリの同時接続、トランジェント・ロード・ダンプ ( + 60/ 50V) に対する保護回路を内蔵し、負荷の回路とLM2937 を保護します。短絡保護やサーマル・シャットダウン保 護回路などの一般的な回路も内蔵しています。