パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-220 (NEB) | 3 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2940-N の特徴
- 標準ドロップアウト電圧は0.5V@IO = 1A
- 1A 以上の出力電流
- アセンブリ前に出力調整されている
- 逆バッテリ保護
- 内部短絡電流制限回路
- 逆挿入保護
- 拡張テストされたP+製品
LM2940-N に関する概要
LM2940/LM2940C 電圧レギュレータの特長は、全温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A 出力電流を供給 できることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧の差が約3V を超えた時、グラウンド電 流を減少させます。従って出力電流1A で、入出力電圧差が5V の無負荷消費は30mA にすぎません。レギュレータがドロップ アウト・モード(VIN VOUT ≤ 3V) の時だけ、それ以上の無負荷消費電流が流れます。
LM2940 は一般的なレギュレータの特長である、ショート・サーキット・プロテクションとサーマル・シャットダウン機能も備えています。