パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM2941C の特徴
- 実装面積が節約できるLLP パッケージを用意
- 出力電圧は5V から20Vまで可変
- 標準ドロップアウト電圧は0.5V (IOUT = 1A)
- 1Aを超える出力電流
- トリミングされた基準電圧
- 逆バッテリ接続保護
- 短絡電流制限回路内蔵
- TTL、CMOSコンパチレベルの ON/OFFスイッチ
LM2941C に関する概要
LM2941 電圧レギュレータの特長は、全動作温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A の出力電流を供給で きることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧間の差が約3Vを超えると、グラウンド・ピン 電流が低減されます。すなわち、出力電流1A で、入出力電圧差が5V の回路動作電流は、30mA ですが、レギュレータがドロッ プアウト・モード(VIN -VOUT ≤ 3V) のときには、それ以上の回路動作電流が流れます。
LM2941 は一般的なレギュレータの特長である、短絡保護回路とサーマル・シャットダウン機能も備えています。