16-pin (NAC) package image

LM2941GWRLQMLV アクティブ

耐放射線特性 QMLV、6V ~ 26V 入力、1A、調整可能出力リニア・レギュレータ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962R9166704VYA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R9166704VYA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 88 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (NAC) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 88 | JEDEC TRAY (5+1)

LM2941QML-SP の特徴

  • Available with Radiation Ensure
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Output Voltage Adjustable from 5V to 20V
  • Dropout Voltage Typically 0.5V at IO = 1A
  • Output Current in Excess of 1A
  • Trimmed Reference Voltage
  • Reverse Battery Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Mirror Image Insertion Protection
  • TTL, CMOS Compatible ON/OFF Switch

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2941QML-SP に関する概要

The LM2941 positive voltage regulator features the ability to source 1A of output current with a typical dropout voltage of 0.5V and a maximum of 1V over the entire temperature range. Furthermore, a quiescent current reduction circuit has been included which reduces the ground pin current when the differential between the input voltage and the output voltage exceeds approximately 3V. The quiescent current with 1A of output current and an input-output differential of 5V is therefore only 30mA. Higher quiescent currents only exist when the regulator is in the dropout mode (VI − VO ≤ 3V).

Originally designed for vehicular applications, the LM2941 and all regulated circuitry are protected from reverse battery installations or two-battery jumps. During line transients, such as load dump when the input voltage can momentarily exceed the specified maximum operating voltage, the regulator will automatically shut down to protect both the internal circuits and the load. Familiar regulator features such as short circuit and thermal overload protection are also provided.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R9166704VYA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 88 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら