パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-220 (NDE) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2990 の特徴
- 出力電圧誤差は全温度範囲で±5% 以下
- 1A 以上の出力電流容量
- 0.6V の低ドロップアウト電圧(1A 負荷時
- 低待機時消費電流
- 出力短絡電流制限回路を内蔵
- ヒステリシス特性を持つサーマル・シャットダウン回路を内蔵
- LM2940 シリーズの負電圧バージョン
LM2990 に関する概要
LM2990 は出力電流1A の負電圧低ドロップ3 端子レギュレータで、出力電圧が 5V、5.2V、12V、15V の4 種類の バージョンがあります。
LM2990 は新しい回路設計技術を使用し、低ドロップアウトおよび低待機時消費電流を実現しています。負荷電流1A でのドロッ プアウト電圧は代表値で0.6V で、全動作温度範囲にわたって最大1V が保証されています。バイアス電源内蔵のユニークな回路 設計により、待機時消費電流の代表値は負荷電流1A 時に、入出力電圧差が3V以上で1mA(Typ)、低ドロップアウト領域(VOUT VIN ≤ 3V) で9mA(Typ) に抑えています。
出力電圧の精度は規定の負荷および全動作温度範囲で±5%です。
LM2990 は短絡保護されており、熱的シャットダウン機能にはヒステリシス特性を持たせ、長期間にわたって過負荷が加えられた時 のデバイスの信頼性を向上させています。LM2990 は3リードのTO-220 パッケージで供給され、&3150; 40 °~+ 125 °の温度範囲 の動作定格を備えています。