3-pin (NDE) package image

LM2990T-5.2/NOPB アクティブ

1A、負電圧、低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (NDE) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM2990 の特徴

  • 出力電圧誤差は全温度範囲で±5% 以下
  • 1A 以上の出力電流容量
  • 0.6V の低ドロップアウト電圧(1A 負荷時
  • 低待機時消費電流
  • 出力短絡電流制限回路を内蔵
  • ヒステリシス特性を持つサーマル・シャットダウン回路を内蔵
  • LM2940 シリーズの負電圧バージョン

LM2990 に関する概要

LM2990 は出力電流1A の負電圧低ドロップ3 端子レギュレータで、出力電圧が –5V、–5.2V、–12V、–15V の4 種類の バージョンがあります。

LM2990 は新しい回路設計技術を使用し、低ドロップアウトおよび低待機時消費電流を実現しています。負荷電流1A でのドロッ プアウト電圧は代表値で0.6V で、全動作温度範囲にわたって最大1V が保証されています。バイアス電源内蔵のユニークな回路 設計により、待機時消費電流の代表値は負荷電流1A 時に、入出力電圧差が3V以上で1mA(Typ)、低ドロップアウト領域(VOUT –VIN ≤ 3V) で9mA(Typ) に抑えています。

出力電圧の精度は規定の負荷および全動作温度範囲で±5%です。

LM2990 は短絡保護されており、熱的シャットダウン機能にはヒステリシス特性を持たせ、長期間にわたって過負荷が加えられた時 のデバイスの信頼性を向上させています。LM2990 は3リードのTO-220 パッケージで供給され、&3150; 40 °~+ 125 °の温度範囲 の動作定格を備えています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら