14-pin (PWP) package image

LM3153MH-3.3/NOPB アクティブ

SIMPLE SWITCHER ® 42V 同期整流降圧型コントローラ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3153MHE-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM3153MHX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE

LM3153 の特徴

  • PowerWise ® step-down controller
  • 6V to 42V Wide input voltage range
  • Fixed output voltage of 3.3V
  • Fixed switching frequencies of 250 kHz/500 kHz/750 kHz
  • No loop compensation required
  • Fully WEBENCH ® enabled
  • Low external component count
  • Constant On-Time control
  • Ultra-Fast transient response
  • Stable with low ESR capacitors
  • Output voltage pre-bias startup
  • Valley current limit
  • Programmable soft-start

  • Typical Applications

  • Telecom
  • Networking Equipment
  • Routers
  • Security Surveillance
  • Power Modules

  • LM3153 に関する概要

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® Controller is an easy to use and simplified step down power controller capable of providing up to 12A of output current in a typical application. Operating with an input voltage range from 6V-42V, the LM3151/2/3 features a fixed output voltage of 3.3V, and features switching frequencies of 250 kHz, 500 kHz, and 750 kHz. The synchronous architecture provides for highly efficient designs. The LM3151/2/3 controller employs a Constant On-Time (COT) architecture with a proprietary Emulated Ripple Mode (ERM) control that allows for the use of low ESR output capacitors, which reduces overall solution size and output voltage ripple. The Constant On-Time (COT) regulation architecture allows for fast transient response and requires no loop compensation, which reduces external component count and reduces design complexity.

    Fault protection features such as thermal shutdown, under-voltage lockout, over-voltage protection, short-circuit protection, current limit, and output voltage pre-bias startup allow for a reliable and robust solution.

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and National’s WEBENCH ® online design tool. WEBENCH ® provides design support for every step of the design process and includes features such as external component calculation with a new MOSFET selector, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for prototyping.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM3153MHE-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +
    LM3153MHX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら