ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² (10.16 mm × 15.24 mm) SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² (6.5 mm × 7 mm) TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² (10.16 mm × 4.55 mm)
  • 出力電圧範囲:
    • 可変:1.25V ~ 37V
  • 出力電流:1.5A
  • ライン レギュレーション:0.01%/V (標準値)
  • 負荷レギュレーション:0.1% (標準値)
  • 内蔵短絡電流制限機能
  • 熱過負荷保護機能
  • 出力安全領域補償 (新チップ)
  • PSRR:CADJ = 10µF (新チップ) において 120Hz 時 80dB
  • パッケージ:
    • 4 ピン SOT-223 (DCY)
    • 3 ピン TO-263 (KTT)
    • 3 ピン TO-220 (KCS、KCT) 従来型チップ
  • 出力電圧範囲:
    • 可変:1.25V ~ 37V
  • 出力電流:1.5A
  • ライン レギュレーション:0.01%/V (標準値)
  • 負荷レギュレーション:0.1% (標準値)
  • 内蔵短絡電流制限機能
  • 熱過負荷保護機能
  • 出力安全領域補償 (新チップ)
  • PSRR:CADJ = 10µF (新チップ) において 120Hz 時 80dB
  • パッケージ:
    • 4 ピン SOT-223 (DCY)
    • 3 ピン TO-263 (KTT)
    • 3 ピン TO-220 (KCS、KCT) 従来型チップ

LM317 は、1.25V ~ 37V の出力電圧範囲で 1.5A を超える電流を供給できる可変 3 ピン正電圧レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。LM317 は電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護の各機能を内蔵しています。過負荷保護は、ADJUST ピンが接続されていない場合でも動作し続けます。

通常、デバイスが入力フィルタ コンデンサから 6 インチ以上離れていない限り、コンデンサは必要ありません。6 インチ以上離れている場合には、入力バイパス コンデンサが必要です。オプションの出力コンデンサを追加すると、過渡応答を改善できます。調整ピンをバイパスすると、非常に高いリップル除去率を達成できます。これは、標準的な 3 ピン レギュレータでは実現困難です。

レギュレータは フローティング 状態で、入出力差動電圧のみを検出します。したがって、入出力差動電圧の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源がレギュレートされます。つまり、出力の短絡も回避します。

調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM317 は高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドにクランプすることで電子的なシャットダウン機能を持つ電源が実現し、出力が 1.25V にプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

LM317 は、1.25V ~ 37V の出力電圧範囲で 1.5A を超える電流を供給できる可変 3 ピン正電圧レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。LM317 は電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護の各機能を内蔵しています。過負荷保護は、ADJUST ピンが接続されていない場合でも動作し続けます。

通常、デバイスが入力フィルタ コンデンサから 6 インチ以上離れていない限り、コンデンサは必要ありません。6 インチ以上離れている場合には、入力バイパス コンデンサが必要です。オプションの出力コンデンサを追加すると、過渡応答を改善できます。調整ピンをバイパスすると、非常に高いリップル除去率を達成できます。これは、標準的な 3 ピン レギュレータでは実現困難です。

レギュレータは フローティング 状態で、入出力差動電圧のみを検出します。したがって、入出力差動電圧の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源がレギュレートされます。つまり、出力の短絡も回避します。

調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM317 は高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドにクランプすることで電子的なシャットダウン機能を持つ電源が実現し、出力が 1.25V にプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LM317A アクティブ 高精度、1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent with improved performance
LM317HV アクティブ 1.5A、60V、調整可能なリニア電圧レギュレータ This product is a higher voltage (60-V), 1.5-A linear regulator

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM317 3 ピン可変レギュレータ データシート (Rev. Z 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Z) PDF | HTML 2025/06/05
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/23
技術記事 LLC 共振コンバータを使用して広い動作範囲を実現するためのヒ ントとコツ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/06
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020/08/18
e-Book(PDF) LDO の基礎 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/22
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019/06/27
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019/06/03
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017/08/09
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017/03/16
技術記事 Designing an IoT modular light PDF | HTML 2016/06/17
技術記事 How to create power solutions: solar power PDF | HTML 2016/01/19
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015/01/09
アナログ デザイン ジャーナル Techniques for accurate PSRR measurements 2013/10/28
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013/05/05
アプリケーション・ノート AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013/04/25
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002/10/03
アプリケーション・ノート Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002/10/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価基板

LM317A-337N-EVM は、可変レギュレータである LM317A と、その負の補数である LM337-N の標準的なアプリケーションを提示します。この評価基板 (EVM) は、各デバイスで SOT-223 パッケージ オプションを採用しており、最大 1A の負荷電流を供給します。この評価基板は、1.5A 動作向けに TO-220 バージョンのデバイスを実装できるように容易に変更できる設計を採用しています。この評価基板は、個人用コンデンサを選択するための十分なフットプリント スペースを備えており、4 層の銅層とヒートシンクのスペースで、優れた消費電力を実現しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM317 PSpice Transient Model

SBVM440.ZIP (34 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM317 TINA-TI Transient Model

SBVM441.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM317 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM442.TSC (606 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM317 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC40.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP20396 — 400V 入力、50W 出力の複数出力バイアス電源のリファレンスデザイン

PMP20396 は、複数出力の絶縁型バイアス電源のリファレンスデザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。入力電圧が 300V 以上の場合には、このデザインでは最大 50W の出力電力を供給できます。この設計では、1 次側で 5V/500mA と 12V/50mA、2 次側で5V/700mA と 12V/4000mA という 4 種類の出力を供給します。このデザインでは、最高 90% の効率が達成されます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23463 — 300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 層の銅箔を使用するプリント基板 (PCB)、つまり片面基板に実装したハーフ ブリッジ共振コンバータを提示します。この基板は、385V の入力で動作し、22.5V の絶縁型出力で最大 13.5A を負荷に供給します。このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC コントローラである UCC256603 と、同期整流器 (SR) コントローラである UCC24612 で構成されており、95.76% のピーク効率を達成します。PMP23463 は、無負荷時に 1% 未満の出力リップルを達成し、無負荷から全負荷までの過渡期間中に 3% 未満の出力電圧変動を達成します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23488 — 540W、フラット画面、TV 用電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、高さが 10mm に制限されたフラット画面の TV 用電源を設計するための情報を提供します。このデザインでは、メイン ボードにインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) と、2 つの個別 LLC 共振ドーター ボードを使用しています。これらは変更可能で、プレーナ トランスをベースにして設計されています。このリファレンス デザインの標準能力は 300W で、ピーク能力は 540W です。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き

このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド接続のソーラー マイクロインバータで、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。Solar マイクロインバータは、太陽光発電業界で新登場したセグメントです。設備内にあるすべてのソーラー パネルを単一の集中型インバータに接続する代わりに、ソーラー マイクロインバータ ベースの設備では、各ソーラー パネルに対して、より小型の、言い換えると「マイクロ」インバータを個別に接続します。この構成には、部分的に日陰になった状況への対処、システム効率の向上、信頼性の改善、モジュール性の向上など、多くの利点があります。このリファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ