PMP23488

概要

このリファレンス デザインでは、高さが 10mm に制限されたフラット画面の TV 用電源を設計するための情報を提供します。このデザインでは、メイン ボードにインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) と、2 つの個別 LLC 共振ドーター ボードを使用しています。これらは変更可能で、プレーナ トランスをベースにして設計されています。このリファレンス デザインの標準能力は 300W で、ピーク能力は 540W です。

特長
  • インターリーブ CrM PFC、バックライトおよびシステム電源設計用の 2 つの LLC を含む TV 用フル設計
  • LLC 段のプレーナ トランス設計
  • 高さ 10mm の薄型電源設計
  • LLC 段用のドーター ボードの設計:システム組み立て前に各モジュールを個別にチェック
  • 無負荷時待機電力は 150mW 未満、出力電力 165mW 時の入力電力は 300mW 未満
  • 高周波対応を実現する GaN 採用の 1 次側スイッチ デバイス
  • 可聴ノイズを除去するためのバースト モードなしの無負荷条件
出力電圧オプション PMP23488.1 PMP23488.2 PMP23488.3 PMP23488.4
Vin(最小)(V) 90 360 360 360
Vin(最大)(V) 265 420 420 420
Vout (Nom) (V) 390 12.5 25 20
Iout(最大)(V) 1.36 6 10 10
出力電力(W) 530.4 75 250 200
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC DC DC DC
トポロジ Boost- PFC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT249.PDF (3382 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMF34.ZIP (429 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF36.ZIP (179 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF35.ZIP (19047 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC961.ZIP (7370 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF33.ZIP (3034 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF32.ZIP (855 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25661 — 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28065 — 高周波スイッチング対応、Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA225 — 4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3100R017 — ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3612 — 統合ドライバおよび保護機能内蔵、650V、120mΩ GaN FET

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3622 — ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、106mΩ、GaN FET

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3624 — ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、155mΩ、GaN FET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317 — 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3050 — 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 540W Flat Screen TV Power Reference Design PDF | HTML 2026/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ