8-pin (D) package image

LM334M/NOPB アクティブ

0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM334MX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM334 の特徴

  • 1V ~ 40V の動作範囲
  • 0.02%/V の電流レギュレーション
  • 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
  • 真の2 端子動作
  • 完全に規定された温度センサとして使用可能
  • ±3%の初期精度

LM334 に関する概要

LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。

LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。

この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。

LM234 は– 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM334MX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら