パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (NDS) | 2 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TRAY NON-STD |
LM340-MIL の特徴
- 最大1.5Aの出力電流
- 5V、12V、15Vの固定オプションで利用可能
- 内部的な熱過負荷、短絡、SOA保護
- 省スペースのSOT-223パッケージで供給
- 安定のために出力容量が不要
LM340-MIL に関する概要
LM340-MILモノリシック3ピン、正電圧レギュレータは、内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を採用し、非常に堅牢です。十分なヒートシンクを取り付ければ、1.5Aを超える出力電流を供給できます。単一ポイント・レギュレーションに伴うノイズと分配の問題を除去するためのローカル(オンカード)レギュレーションなど、広範なアプリケーションににおける固定電圧レギュレータ用に設計されています。固定電圧レギュレータとしての使用に加えて、これらのデバイスを外付け部品とともに使用し、可変の出力電圧および電流を得ることもできます。
さまざまな設計上の工夫により、使いやすく、外付け部品が最小限で済むレギュレータとなっています。出力をバイパスする必要はありませんが、バイパスすれば過渡応答が向上します。入力バイパスは、レギュレータの位置が電源のフィルタ・コンデンサから遠く離れている場合のみ必要です。