パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM3404HV の特徴
- 電流容量1.0A MOSFET 内蔵
- 入力電圧範囲 . . . 6V~ 42V (LM3404)
- 入力電圧範囲 . . . 6V ~ 75V (LM3404HV)
- 全温度範囲で1.2A の出力電流
- サイクルごとの電流制限
- 位相補償回路不要
- 独立したPWM 調光と低消費電力シャットダウン
- 出力コンデンサ不要
- サーマル・シャットダウン保護
- SO-8 パッケージ、PSOP-8 パッケージ
LM3404HV に関する概要
LM3404/04HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシックのスイッチング・レギュレータです。自動車用、 産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック)レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネルMOSFET が 用いられ、その電流は最大1.5A (typ) に制限されています。ヒステリシス制御によるオン時間調整と外付けの抵抗を組み合わせ ることにより、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列および直並列接続されたさまざまな数と種類のLEDアレイに定電 流を供給できます。また、パルス幅変調(PWM) によるLED 調光、破損/ 開放LED に対する保護、低消費電力シャットダウン およびサーマル・シャットダウンなどの機能を備えています。