パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM3410 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下のAEC-Q100試験ガイダンス:
- デバイス温度グレード1: -40℃~125℃動作時周囲温度範囲
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 省スペースのSOT-23およびWSONパッケージ
- 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲: 3V~24V
- スイッチ電流制限: 2.8A (標準値)
- 高いスイッチング周波数
- 525kHz (LM3410Y)
- 1.6MHz (LM3410X)
- 170mΩのNMOSスイッチ
- 190mVの内部基準電圧
- 内部的なソフトスタート
- 電流モード、PWMの動作
- サーマル・シャットダウン
アプリケーション
- LEDバックライトの電流ソース
- リチウムイオン・バックライトOLEDおよびHB LEDドライバ
- ハンドヘルド機器
- LEDフラッシュ・ドライバ
- 車載用アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3410 に関する概要
LM3410およびLM3410-Q1は定電流のLEDドライバであり、モノリシック、高周波数のPWM DC/DCコンバータとして、6ピンのWSON、8ピンのMSOP- PowerPad 、および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LM3410およびLM3410-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。内部の170mΩ NMOSスイッチにより、2.8A (標準値)のピーク電流を駆動できます。スイッチング周波数は内部で525kHzまたは1.6MHzに設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサが使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、88%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が80nAと非常に低くなっています。LM3410およびLM3410-Q1は電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高い性能を実現します。追加機能として、PWM調光、サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウンが搭載されています。