8-pin (DGN) package image

LM3410YMYE/NOPB アクティブ

内部補償機能搭載、525kHz/1.6MHz、定電流、昇圧および SEPIC LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3410YMY/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM3410YMYX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM3410 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下のAEC-Q100試験ガイダンス:
    • デバイス温度グレード1: -40℃~125℃動作時周囲温度範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 省スペースのSOT-23およびWSONパッケージ
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • スイッチ電流制限: 2.8A (標準値)
  • 高いスイッチング周波数
    • 525kHz (LM3410Y)
    • 1.6MHz (LM3410X)
  • 170mΩのNMOSスイッチ
  • 190mVの内部基準電圧
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード、PWMの動作
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LEDバックライトの電流ソース
  • リチウムイオン・バックライトOLEDおよびHB LEDドライバ
  • ハンドヘルド機器
  • LEDフラッシュ・ドライバ
  • 車載用アプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3410 に関する概要

LM3410およびLM3410-Q1は定電流のLEDドライバであり、モノリシック、高周波数のPWM DC/DCコンバータとして、6ピンのWSON、8ピンのMSOP- PowerPad 、および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LM3410およびLM3410-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。内部の170mΩ NMOSスイッチにより、2.8A (標準値)のピーク電流を駆動できます。スイッチング周波数は内部で525kHzまたは1.6MHzに設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサが使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、88%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が80nAと非常に低くなっています。LM3410およびLM3410-Q1は電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高い性能を実現します。追加機能として、PWM調光、サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウンが搭載されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3410YMY/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM3410YMYX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら