パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM3411 の特徴
- 3.3Vおよび5Vの固定電圧、標準グレードで±1%、Aグレードで±0.5%の初期許容誤差
- カスタム電圧を利用可能(3V~17V)
- 広い出力電流範囲(20μA~15mA)
- 低い温度ドリフト係数
- 5ピンSOT-23表面実装パッケージで提供(テープ&リール)
アプリケーション
- 絶縁型DC-DC PWMスイッチング・レギュレータ・システム用のセカンダリ・コントローラ
- LDOレギュレータとともに、高精度の固定出力レギュレータとして使用
- 高精度のモニタリング・アプリケーション
- 多くの種類のレギュレータとともに、精度向上およびパフォーマンス強化のために使用
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3411 に関する概要
LM3411は低消費電力の固定電圧(3.3Vまたは5V)の高精度シャント・レギュレータです。光アイソレータを駆動し、スイッチング・レギュレータ内のフィードバック絶縁を提供するよう設計されています。
LM3411の回路には、内部補償付きのオペアンプ、バンドギャップ・リファレンス、NPN出力トランジスタ、および電圧設定用抵抗が含まれています。
温度ドリフト曲率修正付きの、トリムされた高精度バンドギャップ・リファレンスにより、動作温度範囲内で1%の精度が保証されます(Aグレード・バージョン)。より大きなサーボ・システムの一部として使用する場合は、外部からアンプの反転入力にアクセスしてループ周波数補償を実装できます。出力はオープン・エミッタNPNトランジスタで、最大15mAの負荷電流を駆動できます。
ダイ・サイズが小さいため、LM3411は超小型の5ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供されています。このパッケージは、スペースの制約が厳しいアプリケーションでの使用に理想的です。
主な用途は、正確な出力電圧を提供(トリム不要)し、絶縁型DC-DCコンバータで非常に優れたレギュレーションを維持することですが、他の種類の電圧レギュレータやパワー半導体と組み合わせて、高精度抵抗やトリムなしに正確な出力電圧を提供する目的にも使用できます。