5-pin (DBV) package image

LM3411M5X-3.3/NOPB アクティブ

高精度、セカンダリ・レギュレータ / ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3411M5-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM3411 の特徴

  • 3.3Vおよび5Vの固定電圧、標準グレードで±1%、Aグレードで±0.5%の初期許容誤差
  • カスタム電圧を利用可能(3V~17V)
  • 広い出力電流範囲(20μA~15mA)
  • 低い温度ドリフト係数
  • 5ピンSOT-23表面実装パッケージで提供(テープ&リール)

アプリケーション

  • 絶縁型DC-DC PWMスイッチング・レギュレータ・システム用のセカンダリ・コントローラ
  • LDOレギュレータとともに、高精度の固定出力レギュレータとして使用
  • 高精度のモニタリング・アプリケーション
  • 多くの種類のレギュレータとともに、精度向上およびパフォーマンス強化のために使用

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3411 に関する概要

LM3411は低消費電力の固定電圧(3.3Vまたは5V)の高精度シャント・レギュレータです。光アイソレータを駆動し、スイッチング・レギュレータ内のフィードバック絶縁を提供するよう設計されています。

LM3411の回路には、内部補償付きのオペアンプ、バンドギャップ・リファレンス、NPN出力トランジスタ、および電圧設定用抵抗が含まれています。

温度ドリフト曲率修正付きの、トリムされた高精度バンドギャップ・リファレンスにより、動作温度範囲内で1%の精度が保証されます(Aグレード・バージョン)。より大きなサーボ・システムの一部として使用する場合は、外部からアンプの反転入力にアクセスしてループ周波数補償を実装できます。出力はオープン・エミッタNPNトランジスタで、最大15mAの負荷電流を駆動できます。

ダイ・サイズが小さいため、LM3411は超小型の5ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供されています。このパッケージは、スペースの制約が厳しいアプリケーションでの使用に理想的です。

主な用途は、正確な出力電圧を提供(トリム不要)し、絶縁型DC-DCコンバータで非常に優れたレギュレーションを維持することですが、他の種類の電圧レギュレータやパワー半導体と組み合わせて、高精度抵抗やトリムなしに正確な出力電圧を提供する目的にも使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3411M5-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら