パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGQ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM3414 の特徴
- 最大60W* のLED 電力をサポート: 3W HBLED × 18
- 外付け電流センス抵抗が不要
- ± 3%のLED 電流精度
- 最高96%の高効率
- 高いコントラスト比( 調光電流の最小パルス幅< 10µs)
- ローサイドN チャネルMOSFET 内蔵
- 350mA から1,000mA まで調整可能な一定のLED 電流
- アナログ調光とサーマル・フォールドバックをサポート
- 広い入力電圧範囲:
- 4.5V ~ 42V (LM3414)
- 4.5V ~ 65V (LM3414HV)
- 250kHz から1,000kHz まで調整可能な一定のスイッチング周波数
- サーマル・シャットダウン保護
- 消費可能電力を増大させたePSOP-8 パッケージまたは3mm × 3mm のLLP-8 パッケージ
LM3414 に関する概要
LM3414 とLM3414HV は、コモン・アノード対応、1A 60W*定電流降圧型LED ドライバです。 単一ストリングの3W HBLED の駆動に極めて適しており、最高96%の高効率を発揮します。また、4.5VDC ~ 65VDC の入力電圧に対応し、最大1A の平 均LED 電流を± 3%の精度で供給します。 ローサイドN チャネル・パワーMOSFET と電流センス素子を内蔵しているので、 ブートストラップ・コンデンサや外付け電流センス抵抗が不要であり、部品数の少ないシンプルな回路を実現できます。 グラウ ンドに接続された外付けの小信号抵抗は、LED 電流の微調整機能、アナログ調光機能、サーマル・フォールドバック機能を 提供します。
一定のスイッチング周波数で動作して、EMIを低減しています。外付けのループ補償ネットワークは必要ありません。 独自のパ ルス・レベル変調(PLM) 制御方式は、高い変換効率と正確な平均LED 電流レギュレーションをもたらします。 高速の応答時 間が実現する微細なLED 電流パルスは、240Hz、256 段階の調光分解能という一般的な照明の要件を満たしています。
LM3414/LM3414HV は、ePSOP-8 パッケージと3mm × 3mmのLLP-8 パッケージで供給されます。