パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM3481-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 10 ピン VSSOP パッケージ
- 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
- 内部ソフトスタート
- 電流モード動作
- 調整可能なヒステリシス付き低電圧誤動作防止
- 軽負荷時のパルス スキップ
- 主な仕様
- 広い電源電圧範囲:2.97V~48V
- 調整および外部同期が可能なクロック周波数:100kHz~1MHz
- 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±1.5 パーセント
- シャットダウン電流:10µA (全温度範囲)
- WEBENCH Power Designer により、LM3481-Q1 を使用したカスタム設計を作成
LM3481-Q1 に関する概要
LM3481-Q1 デバイスは、さまざまな用途に使用できる、スイッチング レギュレータ用の高性能なローサイド N-FET コントローラです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックの各コンバータ、およびプライマリ スイッチとしてローサイド FET を必要とするトポロジでの使用向けに設計されています。さらに、 LM3481-Q1 デバイスは、非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。 LM3481-Q1 デバイスのスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることにより、100kHz~1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御により、サイクルごとに電流制限をことができ、帯域幅と過渡応答に優れた性能を提供します。電流制限は 1 個の外付け抵抗で設定できます。
LM3481-Q1 デバイスには、サーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの保護機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。内蔵の電流スロープ補償によって、設計が簡素化されています。さらに、特定のアプリケーションで必要な場合は、1 個の抵抗を使用して補償機能を強化できます。