パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM3488 の特徴
- 車載グレード製品、AEC-Q100認証取得済み
- 8リードVSSOPパッケージ
- 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
- 内部ソフト・スタート
- 電流モード動作
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- 主な仕様
- 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
- 100kHz~1MHzの範囲で設定および外部同期が可能なクロック周波数
- ±1.5%の内部基準電圧(全温度範囲)
- 5µAのシャットダウン電流(全温度範囲)
- WEBENCH Power Designerにより、LM3488を使用するカスタム設計を作成
LM3488 に関する概要
LM3488は、スイッチング・レギュレータ用のローサイド、NチャネルFET、高性能コントローラで、さまざまな用途に使用できます。このデバイスは昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドFETを必要とするトポロジに適しています。さらに、LM3488は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3488のスイッチング周波数は、1個の外部抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることで、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。
LM3488にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。