パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM3489-Q1 の特徴
- 車載用部品として認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 使いやすい制御方式
- 制御ループ補償が不要
- 4.5V~35Vの広い入力電圧範囲
- 可変出力範囲: 1.239V~VIN
- 高い効率: 93%
- ±1.3% (全温度範囲で±2%)の内部基準電圧
- 100%デューティ・サイクルでの動作
- 1MHzを超える最大動作周波数
- 電流制限保護
- 専用のイネーブル・ピン(無接続でオン)
- シャットダウン・モードでわずか7µAの消費電流
- 8ピンのVSSOPパッケージ
アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- DSLまたはケーブル・モデム
- PC/IA
- Auto PC
- TFTモニタ
- バッテリ駆動の携帯用アプリケーション
- 分散電源システム
- 常時オンの電源
- 大電力のLEDドライバ
- 車載
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3489-Q1 に関する概要
LM3489デバイスは高効率のPFETスイッチング・レギュレータ・コントローラであり、広範なアプリケーション向けの小型でコスト効率の優れたスイッチング降圧レギュレータを迅速かつ簡単に開発するため使用できます。ヒステリシス制御アーキテクチャにより、制御ループ安定性の懸念なしに、広範な外部部品を使用して単純な設計を行えます。また、PFETアーキテクチャにより、部品点数の削減、超低ドロップアウト、100%デューティ・サイクル動作を実現しています。さらに、軽負荷時に出力リップルが増大しない高効率動作も特長です。専用のイネーブル・ピンによりシャットダウン・モードへ移行し、消費電流がわずか7µAに低下します。イネーブル・ピンを無接続にすると、デフォルトでオンになります。
PFETのRDS(ON)の両端で電圧を測定することにより電流制限保護を実装できるため、検出抵抗は必要ありません。必要なら、検出抵抗を使用して、電流制限の精度を向上することもできます。サイクル単位の電流制限は単一の抵抗で設定可能なため、広い範囲の出力電流で安全な動作を保証できます。