9-pin (YZR) package image

LM3642TLX/NOPB アクティブ

ハイサイド電流搭載、1.5A、同期整流昇圧、LED フラッシュ・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3642TLE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM3642 の特徴

  • 1.5-A High-Side Current Source for Single LED
  • > 85% Efficiency in Torch Mode (at 100 mA) and
    Flash Mode (at 1 A to 1.5 A)
  • Accurate Programmable Flash LED Current from
    93 mA to 1.5 A
  • Accurate Programmable Torch LED Currents:
    • 48.4 mA to 375 mA
    • 24 mA to 187 mA (LT option)
  • Small Solution Size: < 20 mm2
  • Soft-Start Operation for Battery Protection
  • Hardware Strobe Enable
  • Synchronization Input for RF Power Amplifier
    Pulse Events
  • VIN Flash Monitor Optimization
  • 400-kHz I2C-Compatible Interface
  • 0.5-mm Pitch, 9-Bump DSBGA

LM3642 に関する概要

The LM3642 is a 4-MHz fixed-frequency synchronous boost converter plus 1.5-A constant current driver for a high-current white LED. The high-side current source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5 A. An adaptive regulation method ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency.

The LM3642 is controlled via an I2C-compatible interface. Features include a hardware flash enable (STROBE) allowing a logic input to trigger the flash pulse as well as a TX input which forces the flash pulse into a low-current Torch Mode, allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions.

The 4-MHz switching frequency, overvoltage protection and adjustable current limit settings allow the use of tiny, low-profile inductors and (10-µF) ceramic capacitors. The device is available in a small 9-bump DSBGA package and operates over the −40°C to 85°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3642TLE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら