6-pin (DBV) package image

LM3880QMFE-1AD/NOPB アクティブ

車載グレード、遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3880QMFX-1AD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM3880QMF-1AD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM3880-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード:-40℃~125℃の接合部温度範囲
  • 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
  • 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
  • 電源オン / 電源オフ制御
  • 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
  • 低い静止電流:25µA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 標準のタイミング・オプションで供給

LM3880-Q1 に関する概要

LM3880-Q1 は、複数の独立した電圧レールのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを非常に簡単に制御できるシンプルな電源シーケンサです。起動シーケンスをずらすことで、システムの信頼性に影響を及ぼす可能性があるラッチ状態や大きな突入電流を防止できます。

6 ピン SOT-23 パッケージで供給されるこのシンプルなシーケンサは、高精度のイネーブル・ピンと 3 つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。オープン・ドレイン出力フラグは、(VDD + 0.3V という推奨最大電圧を上回らない限り、) シーケンサの VDD とは別の電源電圧までプルアップされるため、異なるイネーブル信号レンジを必要とする IC と接続できます。 LM3880-Q1 のイネーブル・ピンをアサートすると、それぞれ個別の遅延時間の後で 3 つの出力フラグが順に解除され、接続されている電源が起動されます。出力フラグは、電源オフ時にはこの逆の順序に従うことで、ラッチ状態を回避します。

EPROM 機能を備え、すべての遅延とシーケンスをフルに調整できます。標準以外の構成については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3880QMFX-1AD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM3880QMF-1AD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら