パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM4040-N-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けにLM4040-N-Q1 AEC Q-100認定済み
- 拡張温度グレード1: -40°C~+125°C、TA
- 工業用温度グレード3: -40°C~+85°C、TA
- 小型パッケージ: SOT-23、TO-92、SC70
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- 逆方向降伏電圧に関して2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10Vの固定電圧バージョンを用意
- 主な仕様(2.5V LM4040-N)
- 出力電圧の許容誤差(Aグレード、25℃): ±0.1% (最大)
- 低出力ノイズ(10Hz~10kHz): 35µVrms (標準値)
- 幅広い動作電流範囲: 60µA~15mA
- 工業用温度範囲: −40℃~+85℃
- 拡張温度範囲: −40℃~+125℃
- 低温度ドリフト係数: 100ppm/℃ (最大)
LM4040-N-Q1 に関する概要
LM4040-N高精度基準電圧は、小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4040-Nは先進の設計により、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、容量性負荷に対して安定性が保証されるため、使いやすい製品です。逆方向降伏電圧として、2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10Vの固定電圧を選択できるため、設計の労力がさらに削減されます。最小動作電流は2.5VのLM4040-Nでは60µAで、10VのLM4040-Nでは100µAです。最大動作電流は、いずれのバージョンも15mAです。
LM4040-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧の微調整を行うことで、最高グレード・パーツの誤差を25℃で±0.1%(Aグレード)以内に抑えています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正、低ダイナミック・インピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆方向降伏電圧精度を確保しています。
可変型と1.2Vの2種類の逆方向降伏電圧バージョンからなるLM4041-Nも利用可能です。LM4041-Nデータシート(SNOS641)を参照してください。