パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM4041-N-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1:周囲温度範囲 -40°C~+125°C
- デバイス温度グレード3:周囲温度範囲 -40°C~+85°C(SOT-23のみ)
- 標準のAEC-Q100グレード1(拡張温度範囲)およびグレード3(産業用温度範囲)認定済みのバージョンで供給(SOT-23のみ)
- 小型パッケージ: SOT-23、TO-92、SC70
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- 1.225Vと可変を選択できる逆方向降伏電圧
- 出力電圧の許容誤差(Aグレード、25°C) = ±0.1%(最大値)
- 低い出力ノイズ(10Hz~10kHz) = 20µVrms
- 広い動作電流範囲:60µA~12mA
- 産業用温度範囲(LM4041A/B-N、LM4041-N-Q1A/Q1B):-40°C~+85°C
- 拡張温度範囲(LM4041C/D/E-N、LM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):-40°C~+125°C
- 低い温度ドリフト係数:100ppm/°C(最大値)
LM4041-N-Q1 に関する概要
LM4041-N高精度基準電圧は、超小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4041-Nは先進の設計により、いかなる容量性負荷に対しても安定性が確保されている一方で、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、使いやすい製品になっています。逆方向降伏電圧として固定(1.225V)と可変を選択できるため、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-N 1.2およびLM4041-N ADJの最小動作電流は60µAです。最大動作電流は、どちらのバージョンも12mAです。
LM4041-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧(基準電圧)を微調整することで、最も高い精度のグレードの場合、±0.1%未満(Aグレード、25°C)の精度を確保しています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正、低ダイナミック・インピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆方向降伏電圧精度を確保しています。