LM4060-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 TA
- 小さい動作電流:
- 40µA (代表値)
- 初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度ドリフト係数:
- 6ppm/°C (標準値、–40℃ ~ 125℃)
- 広い動作電流範囲:最大 50mA まで対応
- 出力コンデンサ不要
- 最大 4.7µF の容量性負荷を駆動可能
- 出力電圧オプション:
- 1.25V、1.5V 1.6V 1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 低い出力ノイズ:
- 10Hz~1kHz:26ppmrms
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):9ppmP-P
- 長期安定性:500 時間ごとに 40ppm
- 指定温度範囲:–40℃ ~ 125℃
- 小型の 3 ピン SOT-23 パッケージ
- LM4040-N-Q1、TL4050-Q1、LM4050-N-Q1 とピン互換
LM4060-Q1 は、高精度シャント電圧リファレンスのファミリです。LM4060-Q1 ファミリは、20ppm/°C の低い温度係数と 0.05% の高精度の初期精度を実現しています。LM4060の設計では、外部安定化コンデンサが不要であり、最大 4.7µF の容量性負荷に対して安定性を提供します。LM4060-Q1 は、いくつかの固定された逆方向ブレークダウン電圧で供給されます。1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。柔軟な電圧オプションを備えているため、LM4060-Q1 は、ADC、DAC、レベル シフト シグナル コンディショニング回路のコンパニオン デバイスです。
LM4060-Q1 は最大 50mA の最大動作電流をサポートし、広範な負荷に対応します。広い負荷電流をサポートすることにより、ADC、DAC、マイコンへの電力供給が可能になると同時に、安定した電圧リファレンスを提供できます。LM4060-Q1 の機能はツェナー ダイオードと同様で、カソード電圧が最小動作電流を一定に上回っています。LM4060-Q1 は広い入力電源電圧から電力を供給できますが、外付け抵抗が必要です。
LM4060-Q1 は、−40°C および 125°C に対して規定されているため、各種産業用アプリケーションでの動作が可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM4060-Q1 車載、20ppm/°C の最大ドリフト、高精度シャント電圧リファレン ス | PDF | HTML | PDF | HTML | 2025/12/02 | |
| アプリケーション・ノート | MSPM0 VCORE 電圧監視に関する推奨事項 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/02 | ||
| 機能安全情報 | LM4060-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/05/26 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |