LM4121AIM5-1.2/NOPB 生産中止品

イネーブル ピン採用、固定電圧と調整可能な電圧、0.2%、50ppm/℃ のドリフト、高精度シリーズ電圧リファレンス

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LM4121 の特徴

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Voltage Operation
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply current: 160 μA Typ.
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Output Voltages: 1.25V and Adjustable
  • Industrial Temperature Range: −40°C to +85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to 125°C, Contact Texas Instruments)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4121 に関する概要

The LM4121 is a precision bandgap voltage reference available in a fixed 1.25V and adjustable version with up to 5 mA current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 1.8V and up to 12V consuming 160 µA (Typ.) supply current. In power down mode, device current drops to less than 2 μA.

The LM4121 comes in two grades A and Standard. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a tempco of 50ppm/°C ensured from −40°C to +125°C.

The very low operating voltage, low supply current and power-down capability of the LM4121 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to +85°C), while certain specs are ensured over the extended temperature range (−40°C to +125°C). Please contact Texas Instruments for full specifications over the extended temperature range. The LM4121 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら