8-pin (D) package image

LM4140CCM-2.0/NOPB アクティブ

イネーブル・ピン採用、0.1%、3ppm/℃、高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、シリーズ電圧リファレンス

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM4140 の特徴

  • High Initial Accuracy: 0.1%
  • Ultra-Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
  • Low Voltage Operation: 1.8V
  • Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
  • Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
  • Enable Pin
  • Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
  • Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
  • Temperature Range: 0°C to 70°C

LM4140 に関する概要

The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.

The LM4140 is the industry’s first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.

The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.

The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.

The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.

The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.

For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら