パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGT) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM5001 の特徴
- 75V N チャネルMOSFET 内蔵
- 3.1V ~ 75V の超広入力電圧範囲
- 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
- 可変出力電圧
- 1.5% の出力電圧精度
- 電流モード制御
- 広帯域エラー・アンプ
- 電流センスと電流制限回路を内蔵
- スロープ補償を内蔵
- 最大デューティ・サイクル制限が85%
- 単一抵抗によるオシレータ設定
- オシレータの外部同期機能
- イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)・ピン
- サーマル・シャットダウン
LM5001 に関する概要
LM5001 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは外付け部品をほとんど使用しないで、効率的な高耐圧ブースト、フライバック、 SEPIC、フォワード・ コンバータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこのレギュレータはピーク 電流限界値1A、耐圧75V のN チャネルMOSFETを内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ 補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力トランジェント除去性能が優れています。スイッチング周波数は1 個の抵抗によっ て設定され、最高1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期させることも可能です。そのほか、電 流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロックアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。こ のデバイスは、SO-8とLLP-8 パッケージで提供されます。