パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM5009A の特徴
- 動作入力電圧範囲(6V~95V)
- 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- スタートアップ用レギュレータを内蔵
- ループ補償が不要
- 超高速の過渡応答
- オン時間は入力電圧に反比例
- ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
- 出力電圧を2.5V~の範囲で調整可能
- 高効率動作
- 高精度な内部リファレンス電圧
- 低いバイアス電流
- インテリジェントな電流制限機能
- サーマル・シャットダウン
- 8ピンVSSOP、8ピンWSON (4mm×4mm)パッケージ
アプリケーション
- 通信機器向けの非絶縁型降圧レギュレータ
- 二次高圧ポスト・レギュレータ
- 42V車載システム
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5009A に関する概要
LM5009AはLM5009 COT降圧レギュレータの機能を変更したものです。LM5009Aでは次のように機能が変更されています。最小入力電圧は6Vになり、オン時間の式はわずかに異なり、最小負荷電流の要件はなくなりました。
LM5009A降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータは100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵しています。8ピンVSSOPパッケージおよび放熱特性の優れた8ピンWSONパッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータは、VINに反比例するオン時間を用いた制御方式に基づきます。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。この制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式では、最小フォールドバックを提供しつつ、短絡制御を確実に行います。その他に以下の機能があります。サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止(VCC)、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能、プリチャージ・スイッチ。