10-pin (DPR) package image

LM5020SDX-2/NOPB アクティブ

13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5020SD-2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DPR) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LM5020 の特徴

  • Internal Start-up Bias Regulator
  • Error Amplifier
  • Precision Voltage Reference
  • Programmable Softstart
  • 1A Peak Gate Driver
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable Line Under Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Slope Compensation (LM5020-1)
  • Programmable Oscillator Frequency with Synchronization Capability
  • Current Sense Leading Edge Blanking
  • Thermal Shutdown Protection

LM5020 に関する概要

The LM5020 high voltage pulse-width-modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement single ended primary power converter topologies. Output voltage regulation is based on current-mode control, which eases the design of loop compensation while providing inherent line feed-forward. The LM5020 includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range up to 100V. The PWM controller is designed for high speed capability including an oscillator frequency range to 1MHz and total propagation delays less than 100ns. Additional features include an error amplifier, precision reference, line under-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, slope compensation, softstart, oscillator synchronization capability and thermal shutdown. The controller is available in both MSOP-10 and LLP-10 packages.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5020SD-2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら