パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5022 の特徴
- 内部的な60Vスタートアップ・レギュレータ
- 1AピークMOSFETゲート・ドライバ
- VIN範囲: 6V~60V (スタートアップ後に最低3Vで動作)
- デューティ・サイクル制限90%
- プログラム可能でヒステリシス付きのUVLO
- サイクルごとの電流制限
- 外部同期可能(ACカップリング)
- 単一の抵抗による発振器周波数の設定
- スロープ補償
- 調整可能なソフト・スタート
- 10ピンのVSSOPパッケージ
LM5022 に関する概要
LM5022デバイスは、高電圧のローサイドNチャネルMOSFETコントローラで、昇圧およびSEPICレギュレータに理想的です。シングル・エンドのプライマリ・トポロジを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。出力電圧レギュレーションは電流モード制御を基礎としているため、ループ補償の設計が簡単になるとともに、入力電圧のフィードフォワードが組み込まれています。LM5022にはスタートアップ・レギュレータが搭載されており、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。PWMコントローラは高速動作用に設計されており、最高2.2MHzの発振器周波数と、100ns未満の総伝搬遅延を実現しています。追加機能として、エラー・アンプ、高精度の基準電圧、ライン低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、勾配補償、ソフトスタート、外部同期機能、サーマル・シャットダウンがあります。LM5022は10ピンのVSSOPパッケージで利用可能です。