パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM5069 の特徴
- 広い動作電圧範囲:9 V~80 V
- 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
- 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
- 可変電流制限
- 深刻な過電流イベント時のサーキット・ブレーカー機能
- 内蔵のハイサイド・チャージ・ポンプ、および外付け N チャネル MOSFET 用のゲート・ドライバ
- 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
- 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
- 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングと過渡を沈静化可能
- プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
- アクティブ HIGH のオープン・ドレイン・パワー・グッド出力
- ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供
- 10 ピン VSSOP パッケージ
LM5069 に関する概要
LM5069 正電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の動作中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5069 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡事象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラミング可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。パワーグッド出力は、出力電圧が入力電圧の±1.25V以内であることを示します。入力の低電圧/過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および初期挿入遅延時間と障害検出時間はそれぞれプログラミング可能です。LM5069-1は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5069-2は、固定されたデューティ・サイクル後に自動的に再起動します。LM5069 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。