パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM51561H-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
- 最大動作温度:150℃ TJ
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 入力動作範囲が広い 車載バッテリ・アプリケーションに適合
- 動作範囲:3.5V~60V (絶対最大定格 65V)
- BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
- BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 65V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (IQ ≤ 490µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大スイッチング周波数:2.2MHz
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
- クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
- EMI 低減
- 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
- 高い効率と低消費電力
- 100mV ±7% の高精度電流制限スレッショルド
- 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
- 外部 VCC 電源に対応
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- 選択可能なクロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
- (オプション) ヒカップ・モード過負荷保護 (「デバイス比較表」を参照)
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 追加スロープ補償をプログラム可能
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- 14 ピンの HTSSOP パッケージ (5.0mm × 4.4mm)
- WEBENCH Power Designer により、LM5156xH-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM51561H-Q1 に関する概要
LM5156xH-Q1 (LM5156H-Q1、LM51561H-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。
BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。