パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5160-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
- 温度グレード1: -40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC5
- 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
- ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
- 外付けショットキー・ダイオードが不要
- 最大2Aの負荷電流
- CISPR 25 EMI規格に準拠
- 適応型コンスタント・オンタイム制御
- 外部ループ補償不要
- 高速過渡応答
- 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
- FPWMによるマルチ出力 Fly-Buck™
- ほぼ一定のスイッチング周波数
- 抵抗により最高1MHzに設定可能
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- プリバイアス付きスタートアップ
- ±1%の帰還基準電圧
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- ピーク電流制限保護
- 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 14ピンHTSSOPパッケージ、0.65mmピッチ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5160-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM5160-Q1 に関する概要
LM5160-Q1は65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。
ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力の低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5160-Q1はFPWMピンにより、無負荷から全負荷までの全域で連続導通モード(CCM)で動作するか、または軽負荷時に効率を上げるため自動的に不連続導通モード(DCM)に切り替わるようにプログラムされます。強制CCM動作では、複数の出力と、結合インダクタを使用する絶縁Fly-Buckアプリケーションがサポートされます。
LM5160-Q1は、車載用AEC-Q100グレード1に認定済みで、0.65mmピン・ピッチの14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。