パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5170-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
- 精度 1% の双方向電流レギュレーション
- 精度 1% のチャネル電流監視
- 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
- プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
- 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
- 独立したチャネル・イネーブル制御入力
- アナログおよびデジタル・チャネルの電流制御入力
- ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
- HV および LV ポートの過電圧保護
- ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
- ソフトスタート・タイマをプログラム可能
- スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカ制御
- マルチフェーズ動作の位相を追加または削減
LM5170-Q1 に関する概要
LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。
デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。